Philips Fortimo SLM C 930 1203 L09 1619 G8

Descrição do Produto

Philips Fortimo SLM C 930 1203 L09 1619 G8

Código de encomenda: 929003940301
Código de encomenda completo: 872110307447800

Especificações

  • Fluxo Luminoso
    1.400 lm
  • Consistência da cor inicial
    3
  • Temperatura de cor correlacionada (Nom.)
    3000 K
  • Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)
    135 lm/W
  • Índice de Restituição Cromática (IRC)
    90

Transferências