Portugal - Português

Philips HF-Performer III for PL-T/C lamps

Solução de eficiência energética

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

O HF-Performer III PL-T/C é um balastro electrónico de alta frequência, estreito e sustentável para lâmpadas fluorescentes PL-T e PL-C. É ideal para aplicações em que a elevada eficiência energética é um requisito. A gama HF-Performer III caracteriza-se por um design robusto que cumpre todas as normas internacionais relevantes em termos de segurança e desempenho e é eficiente energeticamente (CELMA EEI A2).

Benefícios

  • Design robusto que cumpre todas as normas internacionais relevantes em termos de segurança e desempenho, em combinação com uma elevada eficiência energética

  • O reinício automático (após buraco de tensão ou substituição de lâmpada) assegura um funcionamento fácil e reinstalação de lâmpadas sem problemas.

Características

  • Vida útil de 50.000 horas com temperatura de invólucro máxima, em combinação com mais de 60.000 comutações para ligar/desligar uma lâmpada

  • Arranque com pré-aquecimento, sem cintilação, programado (< 2,0 s), que permite acender e apagar a lâmpada sem que a respectiva vida útil seja reduzida

Aplicações

  • Ideal para aplicações de iluminação interior comercial em que seja necessário reduzir a potência por metro quadrado ou os custos de funcionamento
  • Utilizado com sistemas de controlo de detecção de movimento, como, por exemplo, o Philips OccuPlus
  • Sobretudo para aplicações no interior, como, por exemplo, focos, iluminação descendente e equipamentos encastrados utilizados principalmente em lojas de revenda, edifícios de escritórios, supermercados, hotéis e lojas de conveniência
  • Instalações industriais com horários de funcionamento prolongados

Transferências