Portugal - Português

Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V

Descrição do Produto

Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V

Código de encomenda: 913700648666
Código de encomenda completo: 872790083417800

Especificações

  • Tensão de entrada
    220 a 240 V
  • Frequência de linha
    50 to 60 Hz
  • Frequência de entrada
    50 a 60 Hz
  • Largura da corrente de irrupção
    0,250 ms
  • Pico da corrente de irrupção (Máx.)
    18 A
  • Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)
    28

Transferências

Família