Solução de eficiência energética
O HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c é um balastro electrónico de alta frequência, estreito e sustentável para uma vasta gama de aplicações CFL- ni. É ideal para aplicações em que a elevada eficiência energética é um requisito. A gama HF-Performer EII caracteriza-se por um design robusto que cumpre todas as normas internacionais relevantes em termos de segurança e desempenho e é eficiente energeticamente (CELMA EEI A2).
Design robusto que cumpre todas as normas internacionais relevantes em termos de segurança e desempenho e que garante uma elevada eficiência energética
O reinício automático (após buraco de tensão ou substituição de lâmpada) assegura um funcionamento fácil e reinstalação de lâmpadas sem problemas
Vida útil de 50.000 horas com temperatura de invólucro máxima, em combinação com mais de 60.000 comutações para ligar/desligar uma lâmpada
Arranque com pré-aquecimento, sem cintilação, programado (< 1,5 s), que permite acender e apagar a lâmpada sem que a respectiva vida útil seja reduzida