Philips HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
Transferências populares
Descrição do Produto
Philips HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
Especificações
- Tensão de entrada
- 220 a 240 V
- Frequência de linha
- 50 to 60 Hz
- Frequência de entrada
- 50 a 60 Hz
- Largura da corrente de irrupção
- 0,25 ms
- Pico da corrente de irrupção (Máx.)
- 18 A
- Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)
- 28