Philips HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Descrição do Produto

Philips HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Código de encomenda: 91399930
Código de encomenda completo: 871150091399930

Especificações

Tensão de entrada
220 a 240 V
Frequência de linha
50 to 60 Hz
Frequência de entrada
50 a 60 Hz
Largura da corrente de irrupção
0,35 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)
31 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)
12

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 913700630866 pt_PT pdf 513.8 kB

Brochuras

Declaração de conformidade
Declaration of conformity - HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V pdf 261.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-913700630866_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-913700630866_EU
Vários elementos, - Visuals