Portugal - Português

Philips HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

Regulação: o próximo passo na poupança de energia

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Este inteligente balastro de regulação electrónica de alta frequência utiliza DALI ou o protocolo de botão de pressão Touch and Dim para lâmpadas fluorescentes. Cumpre os requisitos A1BAT, antecipando-se assim a legislação futura. Com um comando especial, é possível obter o consumo de energia de rede do sistema e com outro pode determinar qual a potência em watts das lâmpadas ligadas. Em conjunto com os controlos, é possível atingir poupanças de energia adicionais.

Benefícios

  • Perdas em modo de espera extremamente baixas, corte controlado dos níveis de regulação acima de 80%, regulação de controlo híbrido (controlo da corrente a 100% e controlo de potência a 1%), em conjunto com MASTER TL5 Eco, a solução com maior eficiência energética

  • O funcionamento HF melhora a qualidade da iluminação e a duração da lâmpada.

Características

  • O HF-R Intelligent reconhece qual o tipo de lâmpada (T5 HE, HO, ECO, TL-D, PL-L) que está ligado e adapta o funcionamento

  • Início programado: ignição sem cintilação < 1,0 segundo e funcionamento sem estriamento, sem efeitos estroboscópicos. Pré-aquecimento dos eléctrodos das lâmpadas permite acender e apagar as lâmpadas sem que isso reduza a sua vida útil

Aplicações

  • Aplicações de iluminação no interior, geral e localizada em conjunto com sistemas de controlo de iluminação (controlo pessoal, ligação diurna e/ou detecção de movimento)

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps pt_PT pdf 239.7 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps
Vários elementos, - Visuals