Portugal - Português

Philips HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Descrição do Produto

Philips HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Código de encomenda: 913700695666
Código de encomenda completo: 871829166205100

Especificações

  • Tensão de entrada
    195-240 V
  • Frequência de linha
    50 to 60 Hz
  • Frequência de entrada
    50 a 60 Hz
  • Corrente de fuga à terra (Máx.)
    0,5 mA
  • Largura da corrente de irrupção
    0,18 ms
  • Pico da corrente de irrupção (Máx.)
    20 A
  • Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)
    39

Transferências

Family

Product