Portugal - Português

Philips HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+

Descrição do Produto

Philips HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+

Código de encomenda: 69691900
Código de encomenda completo: 871829169691900

Especificações

Tensão de entrada
195-240 V
Frequência de linha
50 to 60 Hz
Frequência de entrada
50 a 60 Hz
Corrente de fuga à terra (Máx.)
0,5 mA
Largura da corrente de irrupção
0,26 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)
27 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)
16

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 913700698466 pt_PT pdf 196.3 kB

Brochuras

Declaração de conformidade
Declaration of conformity - HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+ pdf 264.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-913700698466_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-913700698466_EU
Vários elementos, - Visuals