Signify SunStay Pro gen2

SunStay Pro gen2: Iluminação pública solar conectada tudo-em-um

Produtos

Produto Comparar
148
2.706
3000
≥70
18,3
153
5.378
3000
≥70
35,1
144
3.597
3000
≥70
25
147
7.120
3000
≥70
48,4
158
2.707
4000
≥70
17,1
165
5.384
4000
≥70
32,7
155
3.600
4000
≥70
23,3
158
7.134
4000
≥70
45,1

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Com as luminárias solares SunStay Pro gen2 é mais fácil do que nunca atingir as suas metas de sustentabilidade. Com um painel solar integrado e uma opção de painel fotovoltaico vertical adicional, bateria de fosfato de ferro-lítio (LFP), estas luminárias solares também apresentam opções de carregador para um funcionamento híbrido e autónomo. As Sunstay Pro gen2 vem numa ampla gama de temperaturas de cor com receitas de luz dedicadas que ajudam a preservar céus noturnos. Tudo isto num design diferenciado da luminária, com uma estrutura de alumínio robusta e duradoura (PDC). Assim, poderá levar luz a áreas sem acesso à rede elétrica durante muitos anos. A iluminação solar SunStay Pro gen2 usa a mais recente tecnologia LED para uma longa vida útil de 100.000 horas com a melhor manutenção de lúmen da categoria @L95. O espigão de montagem em poste especialmente projetado oferece diferentes ângulos de inclinação e a opção de montagem lateral e no topo do poste. Com a plataforma ótica Ledgine O, também pode aumentar a distância entre os postes para reduzir o custo total de propriedade numa ampla gama de aplicações. O Sunstay Pro gen2 foi desenvolvido para instalação rápida e simples, com passagem de cabos redesenhada e acesso de cima para baixo e sem ferramentas aos componentes do equipamento para melhor manutenção. E graças ao Signify Service tag, você tem acesso a toda a documentação necessária no local. Estão disponíveis opções de conectividade e regulação de intensidade, incluindo um sensor de movimento de radar montado para aumentar automaticamente os níveis de luz quando é detetada uma presença. Há também a opção de agrupar e controlar postes de luz vizinhos por meio de uma rede interna para aumentar os níveis de luz em caso de detecção de presença ou atividade. Além disso, a iluminação solar VGP726 SunStay Pro gen2 é System Ready, ou seja, pode ser combinada com sistemas de gestão de iluminação, como o Interact City, a qualquer momento no futuro. A escolha completa para hoje e amanhã.

Benefícios

  • Ilumine áreas sem acesso à rede elétrica

  • Preservar paisagens (sem valas para cablagem)

Características

  • Bateria de fosfato de ferro-lítio substituível para longa vida útil e operações sem complicações

  • Escolha de mais de 40 feixes, opções de grelha interna

Aplicações

  • Ciclovias, percursos e passagens pedonais
  • Áreas urbanas e residenciais, rotundas, parques e zonas de recreio, zonas comerciais
  • Áreas industriais, áreas de estacionamento, postos de gasolina, aeroportos, portos, áreas de transporte público

Aviso e segurança

  • Para garantir o desempenho e a autonomia da iluminação pública, o cálculo do dimensionamento solar deve ser feito por uma equipa qualificada da Signify ou por um parceiro qualificado pela equipa da Signify.

  • Para um desempenho eficaz da iluminação pública solar, o painel fotovoltaico deve ser exposto ao sol o dia todo e não deve ser instalado sob sombras.

Transferências