Philips CoreLine Tempo grande

CoreLine tempo LED Large

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

A gama CoreLine tempo large cumpre a promessa CoreLine de luminárias inovadoras, fáceis de utilizar e de elevada qualidade. Uma gama de opções reduzida facilita a determinação da melhor substituição lux por lux para lâmpadas HID de 150 W, 250 W e 400 W. A gama de projetores CoreLine tempo large oferece pacotes lumínicos para muitas áreas de aplicação diferentes, bem como uma seleção de óticas assimétricas e simétricas de alto desempenho. A instalação é facilitada graças ao suporte de montagem universal em forma de U e ao conector externo rápido de 3 polos. Os projetores tempo são uma solução ideal para áreas de exterior como áreas industriais/comerciais, parques de estacionamento, etc.

Benefícios

  • Permite substituir uma a uma as luminárias convencionais, de forma simples

  • Baixo consumo: poupanças aprox. de 50% em comparação com a tecnologia convencional

Características

  • Projetor com tecnologia LED para iluminação geral, com um desenho robusto e de fácil instalação

  • Materiais: corpo de alumínio injetado, óticas em PMMA; Difusor de vidro temperado, lira em alumínio e conector de 3 ou 5 polos (IP68)

Aplicações

  • Piscinas e ginásios interiores polivalentes
  • Campos de desportos recreativos no exterior, por exemplo, campos de basquetebol, etc.
  • Portos, aeroportos, parques de estacionamento

Transferências