Philips StoreFlow

StoreFlow: um novo conceito em iluminação de corredores de alto contraste

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O Philips StoreFlow foi projetado para fornecer o efeito de luz ideal para iluminação de prateleiras ou corredor, para que os varejistas possam criar um ambiente atraente na loja. O design orgânico e natural da luminária combina facilmente com o ambiente da loja, enquanto a óptica indireta PerfectAccent evita o brilho e oferece suporte a uma instalação de iluminação altamente eficiente em termos energéticos. A iluminação de prateleira StoreFlow é feita com plásticos de base biológica e oferece fácil manutenção do LED, driver e lente, resultando em uma pegada de carbono baixa e atendendo aos requisitos de um produto circular. Essa iluminação de alto contraste está disponível com uma cabeça de foco único (ST761T), ideal para as áreas periféricas da loja, ou na versão de cabeçote de foco duplo (ST762T), perfeita para iluminação de corredores.

Benefícios

  • Efeito de luz ideal para prateleiras e corredores: os produtos ao nível dos olhos destacam-se enquanto o resto da prateleira é iluminada uniformemente sem luz desnecessária no chão

  • Evita a distração do comprador com a óptica indireta PerfectAccent para reduzir o brilho

Características

  • Rotação de 340° e inclinação de +/- 15° (com indicação de ângulo) para direcionamento de luz perfeito e consistente

  • Versões de cabeçote simples ou duplo para iluminar áreas periféricas da loja, bem como corredores gerais no centro da loja

Aplicativos

  • Lojas de conveniência
  • Supermercados e hipermercados
  • Formatos de grande distribuição

Aviso e segurança

  • A limpeza da óptica deve ser feita somente com ar pressurizado. É proibido tocar no LED ou no refletor.

  • Durante a manutenção, o produto deve ser desligado e resfriado

Downloads