Philips StoreFlow, Track flood (single), 37.5 W, 4900 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Ângulo de foco assimétrico, Preto

ST761T 49S/PW940 DIA BK

Descrição do produto

Track flood (single), Alumínio, Preto, Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 4900 lm, 37.5 W, 133 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Ângulo de foco assimétrico, IP20 | Proteção contra toques, IK02 | 0,2 J padrão, Classe de segurança II, Trilho 3C

Código de encomenda: 910505102521
Código de encomenda completo: 872016901159500

Downloads