Philips StoreFlow, Track flood (double), 73.5 W, 9800 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Ótica assimétrica dupla e facho aberto, Branco
ST762T 49S/PW940 DIA WH
Descrição do produto
Track flood (double), Alumínio, Branco, Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 9800 lm, 73.5 W, 135 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Ótica assimétrica dupla e facho aberto, IP20 | Proteção contra toques, IK02 | 0,2 J padrão, Classe de segurança II, Trilho 3C