Philips StoreFlow, Track flood (single), 23 W, 2700 lm, 3000 K, Ângulo de foco assimétrico, Branco

ST761T 27S/830 PSU WH

Descrição do produto

Track flood (single), Alumínio, Branco, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), 2700 lm, 23 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Ângulo de foco assimétrico, IP20 | Proteção contra toques, IK02 | 0,2 J padrão, Classe de segurança II, Trilho 3C

Código de encomenda: 910505102517
Código de encomenda completo: 872016901155700

Downloads