Signify ArenaVision LED gen3.5

ArenaVision LED gen3.5 – revolucionando a experiência de iluminação em campo

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O sistema de iluminação LED ArenaVision é uma solução inovadora de iluminação LED para campos, compatível com os mais recentes padrões de transmissão de TV. Desenvolvida especialmente para instalações esportivas e para várias finalidades, a ArenaVision LED proporciona excelente qualidade de iluminação, eficiência no gerenciamento térmico e uma vida útil prolongada. Quando combinado com aplicativos de controle, como o sistema de gerenciamento de iluminação InteractSports, o ArenaVision LED pode simplificar a entrega da iluminação certa por programação ou ajustes em tempo real e pode ser usado para criar apresentações de luz personalizadas antes, durante e depois do evento principal. Para garantir o uso otimizado em aplicações internas e externas, a linha de holofotes inclui duas versões de carcaça fundida sob pressão de peça única, que acomodam 2 e 3 motores de LED, respectivamente. Essas versões também funcionam com uma caixa de driver externa – separada para uso distante do holofote (versão BV) ou pré-fixada no suporte de montagem do holofote (versão HGB). Esta caixa de driver externa garante facilidade de instalação e menor custo inicial.

Benefícios

  • Máxima flexibilidade de design para ajuste em diferentes arquiteturas de estádios e alta qualidade de iluminação – em conformidade com os padrões de transmissão internacionais para qualquer tipo de esporte

  • O único acionador DMX de alta potência e classificação IP66 permite que o ArenaVision LED seja conectado ao sistema de gerenciamento de iluminação InterAct Sports, possibilitando o gerenciamento remoto das luzes e a criação dinâmica de shows de luzes

Características

  • Compartimento fundido sob pressão de peça única, com um nível de proteção IP66 contra poeira e água

  • Ampla gama de óptica simétrica e assimétrica, garantindo baixo brilho e a melhor uniformidade de iluminação do setor que excede os requisitos de todos os tipos de padrões de nível de iluminação esportiva

Aplicativos

  • Arenas externas, estádios e pistas de corrida (futebol, atletismo, tênis, rugby, golfe, patinação no gelo, corrida de cavalos, corridas da F1, hóquei, críquete, etc.)
  • Arenas e centros esportivos internos (piscinas, velódromos, basquete, hóquei no gelo, etc.)
  • Instalações e arenas esportivas multiuso

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet ArenaVision LED gen3.5 pt_BR pdf 491.6 kB
Instruções de instalação
Mounting instructions ArenaVision gen3.5 pdf 5.1 MB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 703.9 kB

Visuais

Family-Photographs-ArenaVision LED gen3.5
Vários ativos - Visuals

Outros

Declaração ambiental do produto
Environmental Product Declaration ArenaVision gen3.5 2 modules pdf 955.0 kB
Declaração ambiental do produto
Environmental Product Declaration ArenaVision gen3.5 3 modules pdf 956.2 kB