Signify ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1010 W, 151360 lm, 5700 K, CRI70, Simétrico, Interact Ready, IP66
BVP418 1720/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX
Descrição do produto
Floodlight for televised sports, Alumínio, Alumínio, Suporte de montagem ajustável, Unidade da fonte de alimentação com interface DMX, 151360 lm, 1010 W, 150 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342) SDCM <5, CRI70, Simétrico, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK08 | 5 J com proteção contra vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção de surto até o modo diferencial de 10 kV, Unidade de conexão de 5 polos, Equipamentos aprovados pela FIBA, FIFA Quality Pro
Especificações
- Código da família das lâmpadas
- LED1720 [LED module 172000 lm]
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- Unidade
- Equipamento
- -
- Driver incluído
- Sim
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Light source engine type
- LED
- Etiqueta de serviço
- Sim
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos