Signify ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1010 W, 145200 lm, 5700 K, CRI80, Simétrico, Interact Ready, IP66

BVP418 1650/857 BV S2 T35 OUT PSDMX

Descrição do produto

Floodlight for televised sports, Alumínio, Alumínio, Suporte de montagem ajustável, Unidade da fonte de alimentação com interface DMX, 145200 lm, 1010 W, 144 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI80, Simétrico, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK08 | 5 J com proteção contra vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção de surto até o modo diferencial de 10 kV, Unidade de conexão de 5 polos, Equipamentos aprovados pela FIBA, FIFA Quality Pro

Código de encomenda: 912300060892
Código de encomenda completo: 872110338294800

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED1650 [LED module 165000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
Unidade
Equipamento
-
Driver incluído
Sim
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Etiqueta de serviço
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300060892 pt_BR pdf 561.0 kB

Folhetos

Instruções de instalação
Mounting instructions ArenaVision gen3.5 pdf 5.1 MB

Visuais

Product-Photographs-912300060892_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-912300060892_EU
Vários ativos - Visuals