Signify ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1500 W, 227920 lm, 5700 K, CRI70, Simétrico, Interact Ready, IP66
BVP428 2590/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX
Descrição do produto
Floodlight for televised sports, Alumínio, Alumínio, Suporte de montagem ajustável, Unidade da fonte de alimentação com interface DMX, 227920 lm, 1500 W, 152 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342) SDCM <5, CRI70, Simétrico, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK08 | 5 J com proteção contra vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção de surto até o modo diferencial de 10 kV, Unidade de conexão de 5 polos, Equipamentos aprovados pela FIBA, FIFA Quality Pro
Especificações
- Código da família das lâmpadas
- LED source 259000 lm
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- Unidade
- Equipamento
- -
- Driver incluído
- Sim
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Light source engine type
- LED
- Etiqueta de serviço
- Sim
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos