Signify ArenaVision LED gen3.5

ArenaVision LED gen3.5 – revolucionando a experiência de iluminação em campo

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O sistema de iluminação LED ArenaVision é uma solução inovadora de iluminação LED para campos, compatível com os mais recentes padrões de transmissão de TV. Desenvolvida especialmente para instalações esportivas e para várias finalidades, a ArenaVision LED proporciona excelente qualidade de iluminação, eficiência no gerenciamento térmico e uma vida útil prolongada. Quando combinado com aplicativos de controle, como o sistema de gerenciamento de iluminação InteractSports, o ArenaVision LED pode simplificar a entrega da iluminação certa por programação ou ajustes em tempo real e pode ser usado para criar apresentações de luz personalizadas antes, durante e depois do evento principal. Para garantir o uso otimizado em aplicações internas e externas, a linha de holofotes inclui duas versões de carcaça fundida sob pressão de peça única, que acomodam 2 e 3 motores de LED, respectivamente. Essas versões também funcionam com uma caixa de driver externa – separada para uso distante do holofote (versão BV) ou pré-fixada no suporte de montagem do holofote (versão HGB). Esta caixa de driver externa garante facilidade de instalação e menor custo inicial.