Philips Tubo de LED CorePro EM/Mains T8

Solução LED por um preço acessível

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

CorePro LEDtube é uma solução LED com preço acessível, adequada para substituição das lâmpadas fluorescentes T8 ou T12/T10. O produto oferece um efeito de iluminação natural para uso em aplicações de iluminação geral, bem como economia de energia instantânea – uma solução ecologicamente correta.

Benefícios

  • Minimiza o custo total da iluminação

  • Possibilita uma troca fácil e barata para a tecnologia de iluminação com LEDs

Características

  • Apenas 50% do consumo de energia em comparação com os tubos fluorescentes

  • Dura duas vezes mais que as lâmpadas fluorescentes

Aplicativos

  • Iluminação externa: estacionamentos ao ar livre e cobertos
  • Armazéns e câmaras frigoríficas
  • Sinalização

Aviso e segurança

  • OBSERVAÇÃO: a economia de energia geral e a distribuição de luz de qualquer instalação com o uso de lâmpadas serão determinadas pelo design da instalação.

  • A instalação deve ser feita de acordo com os diagramas de instalação fornecidos com a lâmpada ou disponíveis online. A instalação deve ser feita por um profissional certificado.

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet Tubo de LED CorePro EM/Mains T8 pt_BR pdf 284.6 kB

Visuais

Family-Photographs-Tubo de LED CorePro EM/Mains T8
Vários ativos - Visuals
Vídeo
Get to know Philips LED tubes mp4 19.7 MB
Vídeo
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Vídeo
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Imagem da embalagem
Packaging Image tif 1.8 MB

Plugins de software

Family-IES-Tubo de LED CorePro EM/Mains T8
Vários ativos - Software Plugins