Philips CorePro, LEDtube, T8, Rede elétrica, Extremidade única, 1200 mm, 100-240 V, 18 W, 32-36W TL-D, 3000 K, 1850 lm, 25000 hora(s)

CorePro LEDtube 1200mm 18W 830 T8C W G

Descrição do produto

CorePro, LEDtube, T8, Rede elétrica, Extremidade única, 1200 mm, 100-240 V, 18 W, LED alternative to 32-36W TL-D, 3000 K, 1850 lm, 25000 hora(s), 102 lm/W, G13, Vidro

Código de encomenda: 929001999772
Código de encomenda completo: 871869963755200

Especificações

Casquilho
G13
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de comutação
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantia
3 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001999772 pt_BR pdf 634.0 kB

Visuais

Product-Photographs-929001999772_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929001999772_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm 18W 830 T8C W G IES 1.2 kB

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929001999972 pdf 659.9 kB