Philips CorePro, LEDtube, T8, Rede elétrica, 1200 mm, 100-240 V, 18 W, 32-36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 25000 hora(s)

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W865 C W G

Descrição do produto

CorePro, LEDtube, T8, Rede elétrica, 1200 mm, 100-240 V, 18 W, LED alternative to 32-36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 25000 hora(s), 116.00 lm/W, G13

Código de encomenda: 929002000172
Código de encomenda completo: 871869963763700

Especificações

Casquilho
G13
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de comutação
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantia
3 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002000172 pt_BR pdf 625.5 kB

Visuais

Product-Photographs-929002000172_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929002000172_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W865 C W G IES 1.6 kB

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929002000072 pdf 679.3 kB