Philips CorePro, LEDtube, T8, Rede elétrica, Extremidade única, 600 mm, 100-240 V, 9 W, 16-18W TL-D, 4000 K, 900 lm, 25000 hora(s)

CorePro LEDtube 600mm 9W 840 T8 C W G

Descrição do produto

CorePro, LEDtube, T8, Rede elétrica, Extremidade única, 600 mm, 100-240 V, 9 W, LED alternative to 16-18W TL-D, 4000 K, 900 lm, 25000 hora(s), 100 lm/W, G13, Vidro

Código de encomenda: 929002000472
Código de encomenda completo: 871869963751400

Especificações

Casquilho
G13
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de comutação
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantia
3 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002000472 pt_BR pdf 627.1 kB

Visuais

Product-Photographs-929002000472_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929002000472_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm 9W 840 T8 C W G IES 1.6 kB

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929002000472 pdf 682.4 kB