Philips MASTER LEDtube T8

Para um desempenho máximo e sustentabilidade.

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O Philips MASTER LEDtube integra uma fonte de luz de LED em um formato fluorescente tradicional. Seu design exclusivo cria uma aparência visual perfeitamente uniforme, idêntica à de um formato fluorescente tradicional. Esses tubos de LED T8 são a escolha certa para desempenho absoluto, e são projetados para resistir às condições do dia a dia. Economia incomparável graças ao baixo consumo de energia e vida útil excepcionalmente longa garantem que esse tubo dê conta de todas as aplicações exigentes.

Benefícios

  • Desempenho absoluto que oferece uma solução para cada aplicação.

  • Economia incomparável com baixo consumo de energia e longa vida útil.

Características

  • Adaptar lâmpadas T8 existentes a reatores eletromagnéticos ou à rede elétrica

  • > Economia de energia de 50% em comparação com tubos fluorescentes com até 185 lm/W.

Aplicativos

  • Estacionamentos ao ar livre / cobertos
  • Armazéns / câmaras frias / sinalização
  • Áreas de transporte e distribuição
  • Restaurantes e museus

Aviso e segurança

  • OBSERVAÇÃO: a economia de energia geral e a distribuição de luz de qualquer instalação com o uso de lâmpadas serão determinadas pelo design da instalação.

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet MASTER LEDtube T8 pt_BR pdf 255.0 kB
Literatura adicional
2-pager for the Philips MASTER Value LEDtube Universal T8, including product benefits, features, technical data and order information zip 312.0 MB

Visuais

Family-Photographs-MASTER LEDtube T8
Vários ativos - Visuals
Vídeo
Get to know Philips LED tubes mp4 19.7 MB
Vídeo
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Vídeo
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Imagem da embalagem
Packaging Image tif 1.2 MB

Plugins de software

Family-IES-MASTER LEDtube T8
Vários ativos - Software Plugins