Philips MASTER, LEDtube, T8, Somente rede elétrica, Extremidade única, 1500 mm, 100-240 V, 19 W, 58W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 25000 hora(s)

MAS LEDtube 1500mm HO 19W 840 T8 BR

Descrição do produto

MASTER, LEDtube, T8, Somente rede elétrica, Extremidade única, 1500 mm, 100-240 V, 19 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 25000 hora(s), 131 lm/W, G13, Vidro, 0 %, 1500 mm, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Código de encomenda: 929002089922
Código de encomenda completo: 872110310409000

Especificações

Casquilho
G13
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de comutação
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantia
5 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002089922 pt_BR pdf 634.7 kB

Visuais

Product-Photographs-929002089922_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929002089922_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HO 19W 840 T8 BR IES 19.7 kB

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929002089922 pdf 1.2 MB