Philips MASTER, LEDtube, T8, Somente rede elétrica, Extremidade única, 1200 mm, 100-240 V, 10 W, 36W TL-D, 4000 K, 1850 lm, CRI 80, 25000 hora(s)

MAS LEDtube 1200mm UE 10W 840 T8 BR

Descrição do produto

MASTER, LEDtube, T8, Somente rede elétrica, Extremidade única, 1200 mm, 100-240 V, 10 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 1850 lm, CRI 80, 25000 hora(s), 185 lm/W, G13, Vidro, 0 %, 1200 mm, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Código de encomenda: 929004297612
Código de encomenda completo: 872110310397000

Especificações

Casquilho
G13
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de comutação
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantia
5 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929004297612 pt_BR pdf 640.1 kB

Visuais

Product-Photographs-929004297612_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929004297612_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UE 10W 840 T8 BR ies 42.6 kB

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004297622 pdf 1.0 MB