Philips MASTER, LEDtube, T8, Somente rede elétrica, Extremidade única, 600 mm, 100-240 V, 6 W, 18W TL-D, 6500 K, 1000 lm, CRI 80, 25000 hora(s)

MAS LEDtube 600mm HO 6W 865 T8 BR

Descrição do produto

MASTER, LEDtube, T8, Somente rede elétrica, Extremidade única, 600 mm, 100-240 V, 6 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1000 lm, CRI 80, 25000 hora(s), 166 lm/W, G13, Vidro, 0 %, 600 mm, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Código de encomenda: 929004297912
Código de encomenda completo: 872110310395600

Especificações

Casquilho
G13
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de comutação
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantia
5 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929004297912 pt_BR pdf 629.9 kB

Visuais

Product-Photographs-929004297912_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929004297912_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 6W 865 T8 BR ies 42.6 kB

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004297822 pdf 966.4 kB