Brasil - Português
Lar de idosos

Residência para idosos e moradia assistida

Promover a segurança e o bem-estar em um ambiente familiar

A iluminação molda como os idosos se sentem, dormem e permanecem seguros. Nossas soluções inteligentes ajudam a:

 

  • Permita um sono reparador por meio da iluminação circadiana
  • Aumente a segurança com iluminação noturna automatizada e sem reflexos
  • Devolva o conforto e o controle com configurações pessoais

Como podemos ajudar você

Apoiando idosos com soluções de iluminação inteligentes

Idosos em casas de repouso muitas vezes enfrentam ansiedade, desconforto e sono insatisfatório devido ao controle limitado sobre o ambiente. Demência e falta de luz natural podem afetar os ritmos circadianos e o bem-estar. Nossa iluminação proporciona sono, visibilidade e segurança por meio de ajuste circadiano, redução de brilho e luzes noturnas automatizadas.

Devolvendo o controle

Uma sensação de controle pode transformar a maneira como os idosos se sentem em seu espaço:

 

  • O controle de iluminação pessoal aumenta o conforto e a confiança
  • Brilho e temperatura de cor ajustáveis para combinar com o humor e a atividade
  • Promove a independência e ajuda os moradores a se sentirem em casa

Iluminação Conectada Signify Interact

A iluminação conectada habilitada para IoT pode ajudar a melhorar a experiência da equipe e do paciente, ao mesmo tempo em que gerencia as operações de forma eficiente e eficaz.  

Iluminação dinâmica

Iluminação dinâmica

  • A iluminação circadiana imita a luz natural do dia para melhorar os ciclos de sono, aumentar o bem-estar e reduzir os riscos de quedas.
  • A iluminação ativada por sensor de movimento auxilia na navegação noturna e minimiza os distúrbios do sono.
Acompanhamento de ativos

Acompanhamento de ativos

  • O rastreamento em tempo real de equipamentos médicos garante sua disponibilidade e reduz o tempo gasto na procura.
  • Os crachás dos funcionários com botões de alarme (Kontakt.io) permitem melhorar os tempos de resposta em emergências.
Sistema de localização em tempo real

Sistema de localização em tempo real

  • A cerca geográfica impede que moradores entrem em áreas perigosas.
  • Alertas proativos notificam a equipe sempre que um residente estiver sem o equipamento médico necessário.
  • Notifique a equipe para redirecionar os moradores em risco de deambulação quando se aproximarem de uma porta de saída.
OneSpace — Color Kinetics

OneSpace — Color Kinetics

O Color Kinetics OneSpace liberta o design do teto de restrições, criando espaços minimalistas e integrados com luz uniforme e acústica aprimorada.

NatureConnect

NatureConnect - Signify

Como funciona? O NatureConnect imita a luz do dia e a vista do céu com cenas de luz que aumentam a energia e conectam espaços sem janelas à natureza.

Signify myCreation

Signify myCreation

Eleve seu espaço com designs de iluminação personalizáveis e sustentáveis. Impresso localmente e sob demanda com materiais reciclados e entregue diretamente na sua empresa. Desfrute de iluminação personalizada, sustentável por natureza, inteligente e eficiente.

Como podemos ajudar você?

Boletim informativo

Boletim informativo

Mantenha-se atualizado com as últimas notícias, webinars, inovações e ferramentas.

Iniciando um projeto

Mais informações

Você está começando um novo projeto? Gostaríamos muito de te ajudar.

Localizador de parceiros

Localizador de parceiros

Encontre um distribuidor ou integrador de sistemas certificado perto de você.