Philips Maxos universal, Trunking light unit, 36 W, L1517 mm, 5700 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, Z fakturą, Biel, IP20
LL515S 46S_57S/840 WB PSU UNIV TW3 WH
Opis produktu
Trunking light unit, L1517 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Trójwarstwowe malowanie natryskowe, Zasilacz (wł./wył.), 5700 lm, 36 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Szeroki rozsył światła, Z fakturą, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 7-biegunowy, Okablowanie przelotowe 3-fazowe
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Okres gwarancji 5 lat