Philips CoreLine Trunking gen2.5, 82 W, L3400 mm, 15000 lm, 4000 K, Opalizowany, Opalizowany, Biel, IP20
LL243X 160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH
Opis produktu
L3400 mm, Stal, Biel, Drogowy biały (RAL9016), Zasilacz (wł./wył.), 15000 lm, 82 W, 183 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opalizowany, Opalizowany, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat