Polska - Polski

Philips CoreLine Trunking gen2.5, 132 W, L3400 mm, 24000 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, Matowy, Biel, IP20

LL243X 240S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH

Opis produktu

L3400 mm, Stal, Biel, Drogowy biały (RAL9016), Zasilacz (wł./wył.), 24000 lm, 132 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Szeroki rozsył światła, Matowy, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 910925870137
Pełny kod zamówienia: 872016947463500

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    2 jednostki
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925870137 pl_PL pdf 357.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910925870137_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-910925870137_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - LL243X 240S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH IES
Plik Revit
Revit file - LL240XI - 910925870137 ZIP
Dialux
ULD File - LL243X 240S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL243X 240S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL243X 240S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH LDT