Philips Oprawa zawieszana GreenSpace Evo Mini, Pendant with recessed base, 3D printed, 20 W, 2700 lm, 4000 K, CRI>90, bezprzewodowy, InterAct Ready
PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH
Opis produktu
Pendant with recessed base, poliwęglan, Biel, Zwieszane, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym (zewnętrzny), 2700 lm, 20 W, 135 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Tier Specyfikacja
- Okres gwarancji 5 lat