Philips Oprawa zawieszana GreenSpace Evo Mini, Pendant with recessed base, 3D printed, 20 W, 2200 lm, 3000 K, CRI>90
PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH
Opis produktu
Pendant with recessed base, poliwęglan, Czarny, Zwieszane, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 2200 lm, 20 W, 110 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Tier Specyfikacja
- Okres gwarancji 5 lat