Polska - Polski

Philips Oprawa zawieszana GreenSpace Evo Mini, Pendant with recessed base, 3D printed, 17.7 W, 2200 lm, 4000 K, CRI>90

PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH

Opis produktu

Pendant with recessed base, poliwęglan, Biel, Zwieszane, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 2200 lm, 17.7 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II

Kod zamówienia: 910505104948
Pełny kod zamówienia: 872016983837600
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
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505104948_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-910505104948_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH IES
Plik Revit
Revit file - PT332TI - 910505104948 ZIP
Dialux
ULD File - PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH ULD
Relux
ROLF File - PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH LDT