Polska - Polski

Philips Oprawa zawieszana GreenSpace Evo Mini, Pendant with recessed base, 3D printed, 11.9 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready

PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK

Opis produktu

Pendant with recessed base, poliwęglan, Czarny, Zwieszane, Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact (zewnętrzny), 1700 lm, 11.9 W, 143 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysokim stopniu odbicia — bardzo szeroki rozsył światła >80°, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II

Kod zamówienia: 910505104947
Pełny kod zamówienia: 872016983836900
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
Localized commercial leaflet 910505104947 pl_PL pdf 342.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505104947_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-910505104947_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK IES
Plik Revit
Revit file - PT332TI - 910505104947 ZIP
Dialux
ULD File - PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK ULD
Relux
ROLF File - PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK ROLFZ
LDT
LDT File - PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK LDT