Philips Oprawa zawieszana GreenSpace Evo Mini, Pendant with recessed base, 3D printed, 11.8 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90
PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH
Opis produktu
Pendant with recessed base, poliwęglan, Biel, Zwieszane, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 1700 lm, 11.8 W, 144 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Tier Specyfikacja
- Okres gwarancji 5 lat