Polska - Polski

Philips Oprawa zawieszana GreenSpace Evo Mini, Pendant with recessed base, 3D printed, 9.9 W, 1200 lm, 3000 K, CRI>90

PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH

Opis produktu

Pendant with recessed base, poliwęglan, Szary, Zwieszane, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 1200 lm, 9.9 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II

Kod zamówienia: 910505104945
Pełny kod zamówienia: 872016983834500
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
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505104945_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-910505104945_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH IES
Plik Revit
Revit file - PT332TI - 910505104945 ZIP
Dialux
ULD File - PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH ULD
Relux
ROLF File - PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH LDT