Polska - Polski

Philips Oprawa zawieszana GreenSpace Evo Mini, Pendant, 3D printed, 20 W, 2700 lm, 3000 K, CRI>90

PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK

Opis produktu

Pendant, poliwęglan, Czarny, Zwieszane, Zasilacz (wł./wył.), 2700 lm, 20 W, 135 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II

Kod zamówienia: 910505104942
Pełny kod zamówienia: 872016983831400
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
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505104942_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-910505104942_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK IES
Plik Revit
Revit file - PT332TI - 910505104942 ZIP
Dialux
ULD File - PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK ULD
Relux
ROLF File - PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK ROLFZ
LDT
LDT File - PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK LDT