Philips Oprawa zawieszana GreenSpace Evo Mini, Pendant, 3D printed, 11.9 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready
PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK
Opis produktu
Pendant, poliwęglan, Czarny, Zwieszane, Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 1700 lm, 11.9 W, 143 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysokim stopniu odbicia — bardzo szeroki rozsył światła >80°, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Tier Specyfikacja
- Okres gwarancji 5 lat