Philips Oprawa zawieszana GreenSpace Evo Mini, Pendant, 3D printed, 9.9 W, 1200 lm, 3000 K, CRI>90
PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH
Popularne pliki do pobrania
Opis produktu
Pendant, poliwęglan, Biel, Zwieszane, Zasilacz (wł./wył.), 1200 lm, 9.9 W, 121 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Tier Specyfikacja
- Okres gwarancji 5 lat