Polska - Polski

Philips Oprawa zawieszana GreenSpace Evo Mini, Track Pendant, 3D printed, 22.2 W, 2700 lm, 4000 K, CRI>90, bezprzewodowy, InterAct Ready

PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH

Opis produktu

Track Pendant, poliwęglan, Biel, Zwieszane, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 2700 lm, 22.2 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II

Kod zamówienia: 910505104932
Pełny kod zamówienia: 872016983821500
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
Localized commercial leaflet 910505104932 pl_PL pdf 342.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505104932_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-910505104932_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH IES
Plik Revit
Revit file - PT332TI - 910505104932 ZIP
Dialux
ULD File - PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH ULD
Relux
ROLF File - PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH LDT