Philips Oprawa zawieszana GreenSpace Evo Mini, Track Pendant, 3D printed, 16.8 W, 2200 lm, 4000 K, CRI>90
PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH
Opis produktu
Track Pendant, poliwęglan, Biel, Zwieszane, Zasilacz (wł./wył.), 2200 lm, 16.8 W, 131 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Tier Specyfikacja
- Okres gwarancji 5 lat