Philips Oprawa zawieszana GreenSpace Evo Mini, Track Pendant, 3D printed, 9.7 W, 1200 lm, 3000 K, CRI>90
PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR
Popularne pliki do pobrania
Opis produktu
Track Pendant, poliwęglan, Szary, Zwieszane, Zasilacz (wł./wył.), 1200 lm, 9.7 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni, Przezroczyste, Szyba, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Tier Specyfikacja
- Okres gwarancji 5 lat