Polska - Polski

Philips Oprawa zawieszana GreenSpace Evo Mini, Track Pendant, 3D printed, 9.7 W, 1200 lm, 3000 K, CRI>90

PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH

Opis produktu

Track Pendant, poliwęglan, Biel, Zwieszane, Zasilacz (wł./wył.), 1200 lm, 9.7 W, 124 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II

Kod zamówienia: 910505104925
Pełny kod zamówienia: 872016983814700
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
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505104925_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-910505104925_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH IES
Plik Revit
Revit file - PT332TI - 910505104925 ZIP
Dialux
ULD File - PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH ULD
Relux
ROLF File - PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH LDT