Polska - Polski

Philips CoreLine do montażu powierzchniowego gen. 4, 27.5 W, 200x1570 mm, 4000 lm, 3000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19

SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC

Opis produktu

200x1570 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Na powierzchni, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 4000 lm, 27.5 W, 145 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Szeroki rozsył światła zgodny z normami dla biur, Soczewka mikropryzmatyczna, poliwęglan, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód ze złączką 3-biegunową, Szybkozłączka 3-biegunowa

Kod zamówienia: 911401842687
Pełny kod zamówienia: 872016976431699

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Nie
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC txt 4.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401842687 pl_PL pdf 390.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 3.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401842687_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-911401842687_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC IES
Plik Revit
Revit file - 911401842687 ZIP
Dialux
ULD File - SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L157 pdf 972.5 kB