Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 196 W, 35000 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Kąt rozsyłu światła 90°, H4, IP65, IK05
BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4
Opis produktu
Odlew aluminiowy, Szary, Bazaltowy szary (RAL7012), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Uchwyt montażowy, Na powierzchni, Podwieszane, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem obsługującym czujniki, Czujnik SNH (R) 210, 35000 lm, 196 W, 178 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Kąt rozsyłu światła 90°, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK05 | 0,7 J, Klasa bezpieczeństwa I, Złączka śrubowa
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 2 jednostki
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat