Philips CoreLine Highbay Gen5, 181 W, 31000 lm, 4000 K, Wąski rozsył światła, IP65, IK08
BY122P G5 LED300S/840 PSU NB
Opis produktu
Odlew aluminiowy, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 31000 lm, 181 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Wąski rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat