Polska - Polski

Philips CoreLine Highbay Gen5, 88 W, 15000 lm, 4000 K, Wąski rozsył światła, IP65, IK08

BY120P G5 LED150S/840 PSU NB

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 15000 lm, 88 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Wąski rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy

Kod zamówienia: 911401632208
Pełny kod zamówienia: 871951495596700

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie