Philips CoreLine Highbay Gen5, 147 W, 25000 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Wąski rozsył światła, H4, IP65, IK05
BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4
Opis produktu
Odlew aluminiowy, Szary, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem obsługującym czujniki, Czujnik SNH (R) 210, 25000 lm, 147 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Wąski rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK05 | 0,7 J, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat